Kit complet portable pour fût de graisse

Kit complet portable pour fût de graisse
Pompes pneumatiques:
En poste fixe ou sur chariot, une large gamme de pompes et d’accessoires répond aux besoins des ateliers. L’alimentation du fluide est très régulière grâce au système de pompage à double effet. Le moteur à piston est à la fois compact et robuste. Toutes les pompes sont fournies avec un écrou pour fixation au fût. Les composants sont spécialement traités et assemblés avec précision.
Pompes à graisse:
Nos pompes à graisse sont utilisées pour la distribution de la graisse à haute pression.
Le ratio de compression est de 58 pour 1 (soit 58 fois supérieur à la pression d’entrée de l’air comprimé). Ces pompes sont équipées d’un filtre à tamis protégeant le corps de pompe situé à l’extrémité des cannes d’aspiration.
Les pompes à graisse sont proposées seules ou en kit avec couvercle pour fûts, membrane, pistolet de distribution, raccord d’étanchéité et tuyau caoutchouc, ensemble de traitement de l’air et chariot de transport. Le kit doit être choisi en fonction du diamètre et de la hauteur du fût à utiliser.
Pompes à huile:
Nos pompes à huile sont utilisées pour la distribution de fluides à faible viscosité, tels que les huiles moteurs, à moyenne pression.
Le ratio de compression est de 4 pour 1 (soit 4 fois supérieur à la pression d’entrée de l’air comprimé).
Les pompes à huile sont proposées seules ou en kit avec poignée de distribution, tuyau caoutchouc, ensemble de traitement de l’air et chariot de transport.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EPG KR20
EPG KR30
EPG KR60
EPG KRF20
EPG KRF30
EPG KRF60
EPG KRFC20
EPG KRFC30
EPG KRFC60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Composition

532.95 €

1 7 jours pompe pour fût 12/20 kg, long. tube : 410 mm, couvercle + membrane, poignée de distribution, raccord d'étanchéité, 4 m tuyau caoutchouc, poignée de transport

544.27 €

1 7 jours pompe pour fût 20/30 kg, long. tube 470 mm, couvercle + membrane, poignée de distribution, raccord d'étanchéité, 6m tuyau caoutchouc

576.72 €

1 6 jours pompe pour fût 50/60 kg long. tube 730 mm, couvercle + membrane, pistolet de distribution, raccord d'étanchéité, 6 m tuyau caoutchouc

591.67 €

1 7 jours Kit complet portable EPG KR20 pour fût de graisse 12/20 kg avec FRL

602.90 €

1 7 jours Kit complet portable EPG KR30 pour fût de graisse 20 à 30 kg avec FRL

635.80 €

1 6 jours Kit complet EPG KR60 pour fût de graisse 50/60 kg avec FRL

659.08 €

1 6 jours Kit complet portable EPG KR20 pour fût de graisse 12/20 kg avec FRL et chariot

640.57 €

1 6 jours Kit complet portable EPG KR30 pour fût de graisse 20/30 kg avec FRL et chariot

728.08 €

1 6 jours Kit complet EPG KR60 pour fût de graisse 50/60 kg avec FRL et chariot de transport

Loading...

  1. 1

Informations de base

Technologie Piston double effet Filetage femelle BSPP Entrée d'air : G 1/4 Filetage mâle BSPP Sortie de graisse : G 1/4"
Débit 900 g/min (pour pression air 6 bar) Pression d'utilisation 3 à 7 bar Pression de sortie 406 bar (pour pression air 7 bar)
Rapport de compression 58:1

Assistance technique