Pompe à huile pour fût

Pompe à huile pour fût
Pompes pneumatiques:
En poste fixe ou sur chariot, une large gamme de pompes et d’accessoires répond aux besoins des ateliers. L’alimentation du fluide est très régulière grâce au système de pompage à double effet. Le moteur à piston est à la fois compact et robuste. Toutes les pompes sont fournies avec un écrou pour fixation au fût. Les composants sont spécialement traités et assemblés avec précision.
Pompes à graisse:
Nos pompes à graisse sont utilisées pour la distribution de la graisse à haute pression.
Le ratio de compression est de 58 pour 1 (soit 58 fois supérieur à la pression d’entrée de l’air comprimé). Ces pompes sont équipées d’un filtre à tamis protégeant le corps de pompe situé à l’extrémité des cannes d’aspiration.
Les pompes à graisse sont proposées seules ou en kit avec couvercle pour fûts, membrane, pistolet de distribution, raccord d’étanchéité et tuyau caoutchouc, ensemble de traitement de l’air et chariot de transport. Le kit doit être choisi en fonction du diamètre et de la hauteur du fût à utiliser.
Pompes à huile:
Nos pompes à huile sont utilisées pour la distribution de fluides à faible viscosité, tels que les huiles moteurs, à moyenne pression.
Le ratio de compression est de 4 pour 1 (soit 4 fois supérieur à la pression d’entrée de l’air comprimé).
Les pompes à huile sont proposées seules ou en kit avec poignée de distribution, tuyau caoutchouc, ensemble de traitement de l’air et chariot de transport.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EPG PR20
EPG PR30
EPG PR60
EPH MR220
EPH PR60
EPH PR220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle BSPP Désignation Débit Pression de sortie Rapport de compression Longueur de tube
(mm)

338.47 €

1 7 jours Sortie de graisse : G 1/4"-900 g/min (pour pression air 6 bar)406 bar (pour pression air 7 bar)58:1410

348.00 €

1 7 jours Sortie de graisse : G 1/4"-900 g/min (pour pression air 6 bar)406 bar (pour pression air 7 bar)58:1470

367.37 €

1 7 jours Sortie de graisse : G 1/4"-900 g/min (pour pression air 6 bar)406 bar (pour pression air 7 bar)58:1730

398.60 €

1 7 jours Sortie d'huile : G 1/2"Pompe à huile seule20 l/min (pour pression air 6 bar)28 bar (pour pression air 7 bar)4:1-

409.90 €

1 7 jours Sortie d'huile : G 1/2"-20 l/min (pour pression air 6 bar)28 bar (pour pression air 7 bar)4:1730

421.03 €

1 7 jours Sortie d'huile : G 1/2"-20 l/min (pour pression air 6 bar)28 bar (pour pression air 7 bar)4:1940

Loading...

  1. 1

Informations de base

Technologie Piston double effet Filetage femelle BSPP Entrée d'air : G 1/4 Pression d'utilisation 3 à 7 bar

Assistance technique