Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ISI 081103WK |
ISI 111103EWK |
ISI 111103WK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matière | Pression d'utilisation | Point fort | Débit sous 6 bar | Ø de passage (mm) | Sortie 1 raccord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.87 € | 1 | 7 jours | Corps composite | 2 à 12 bar | Anti-rayures Anti-statique | 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 8 | ISI 08 | ||
70.45 € | 1 | 7 jours | Corps composite Polyamide | 2 à 12 bar | Anti-rayures Anti-statique Excellent rendement | 3686 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 11 | ISI 11EB | ||
113.42 € | 1 | 7 jours | Corps Inox | 2 à 16 bar | Anti-statique Conditions sévères Excellent rendement | 3686 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 11 | ISI 11 |
Loading...
Technologie | Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) | Température(°C) | -15 à +70 | Entrée filetage femelle BSPP | G 1/2 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matière
Pression d'utilisation
Point fort
Débit sous 6 bar
Ø de passage(mm)
Sortie 1 raccord
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles