Palier lisse, Thermoplastique EP43 TM

Palier lisse, Thermoplastique EP43 <sup>TM</sup>
  • Remise sur volume
Douille Palier lisse en Thermoplastique hautement sophistiqué. Très faible Frottement. Spécialement adapté au fonctionnement à sec et à l'utilisation sous l'eau et à des températures élevées. Couleur : marron.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62700806
62700808
62700810
62700812
62700815
62701004
62701006
62701008
62701010
62701015
62701020
62701210
62701212
62701215
62701220
62701415
62701420
62701425
62701515
62701520
62701525
62702015
62702020
62702030
62702515
62702520
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d 1
(mm)
Moins l'allocation d 1
(mm)
Plus l'allocation d 1
(mm)
Diamètre extérieur d 2
(mm)
Longueur b 1
(mm)
Poids
(g)

3.89 €

1 Disponible 4 jours 80.0130.0711060.2

4.00 €

1 Disponible 4 jours 80.0130.0711080.3

4.05 €

1 Disponible 4 jours 80.0130.07110100.4

4.10 €

1 Disponible 4 jours 80.0130.07110120.5

4.36 €

1 Disponible 4 jours 80.0130.07110150.6

3.85 €

1 Disponible 4 jours 100.0130.0711240.2

4.00 €

1 Disponible 4 jours 100.0130.0711260.3

4.05 €

1 Disponible 4 jours 100.0130.0711280.4

4.10 €

1 Disponible 4 jours 100.0130.07112100.5

4.51 €

1 Disponible 4 jours 100.0130.07112150.7

4.68 €

1 Disponible 4 jours 100.0130.07112201

4.32 €

1 Disponible 4 jours 120.0160.08614100.6

4.44 €

1 Disponible 4 jours 120.0160.08614120.7

4.56 €

1 Disponible 4 jours 120.0160.08614150.9

4.90 €

1 Disponible 4 jours 120.0160.08614201.2

4.74 €

1 Disponible 4 jours 140.0160.08616151

5.10 €

1 Disponible 4 jours 140.0160.08616201.4

5.40 €

1 Disponible 4 jours 140.0160.08616251.7

4.81 €

1 Disponible 4 jours 150.0160.08617151.1

5.18 €

1 Disponible 4 jours 150.0160.08617201.4

5.51 €

1 Disponible 4 jours 150.0160.08617251.7

6.59 €

1 Disponible 4 jours 200.0200.10423152.2

7.02 €

1 Disponible 4 jours 200.0200.10423202.9

8.92 €

1 Disponible 4 jours 200.0200.10423304.4

7.48 €

1 Disponible 4 jours 250.0200.10428152.7

7.87 €

1 Disponible 4 jours 250.0200.10428203.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plastique (jusqu'à 240°C, Pression de surface 83 N/mm²) Surface Vide

Assistance technique