Coude 90° mâle conique orientable - RPC MR

Coude 90° mâle conique orientable - RPC MR
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPC MR0400
RPC MR0401
RPC MR0500
RPC MR0501
RPC MR0502
RPC MR0503
RPC MR0600
RPC MR0601
RPC MR0602
RPC MR0603
RPC MR0800
RPC MR0801
RPC MR0802
RPC MR0803
RPC MR1000
RPC MR1001
RPC MR1002
RPC MR1003
RPC MR1201
RPC MR1202
RPC MR1203
RPC MR1402
RPC MR1403
RPC MR1602
RPC MR1603
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle BSPT Pour tuyau Ø ext.
(mm)

1.20 €

10 7 jours R 1/84

1.20 €

10 7 jours R 1/44

1.20 €

10 7 jours R 1/85

1.20 €

10 7 jours R 1/45

1.42 €

10 7 jours R 3/85

2.37 €

10 7 jours R 1/25

1.20 €

10 7 jours R 1/86

1.20 €

10 7 jours R 1/46

1.42 €

10 7 jours R 3/86

2.37 €

10 7 jours R 1/26

1.38 €

10 7 jours R 1/88

1.38 €

10 7 jours R 1/48

1.55 €

10 7 jours R 3/88

2.37 €

10 7 jours R 1/28

1.55 €

10 7 jours R 1/810

1.55 €

10 7 jours R 1/410

1.68 €

10 7 jours R 3/810

2.73 €

10 7 jours R 1/210

2.73 €

5 7 jours R 1/412

2.73 €

5 7 jours R 3/812

2.73 €

5 7 jours R 1/212

5.73 €

5 7 jours R 3/814

5.73 €

5 7 jours R 1/214

5.73 €

5 7 jours R 3/816

5.73 €

5 7 jours R 1/216

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Polymère et laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 10 bar Température(°C) 0 à + 60

Assistance technique