Té inégal - Ø inférieur au centre - RPT IT

Té inégal - Ø inférieur au centre - RPT IT
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPT IT0604
RPT IT0806
RPT IT1008
RPT IT1210
RPT IT1612
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour tuyau Ø ext.
(mm)
Pour tube Ø ext. (x2)
(mm)

1.62 €

10 7 jours 46

1.62 €

10 7 jours 68

1.93 €

10 7 jours 810

2.33 €

10 7 jours 1012

5.22 €

5 7 jours 1216

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Polymère et laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 10 bar Température(°C) 0 à + 60

Assistance technique