Régleur de débit mâle cylindrique à molette - Admission - RPM IG

Régleur de débit mâle cylindrique à molette - Admission - RPM IG
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPM IG04M5
RPM IG06M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour tuyau Ø ext.
(mm)

4.78 €

1 7 jours 4

4.78 €

1 7 jours 6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage métrique mâle M5 Matière Polymère et laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 10 bar
Température(°C) 0 à + 60

Assistance technique