Micro Vanne - Filetage mâle cylindrique/Tube - RPS TG

Micro Vanne - Filetage mâle cylindrique/Tube - RPS TG
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPS TG0600
RPS TG0601
RPS TG0602
RPS TG0800
RPS TG0801
RPS TG0802
RPS TG1001
RPS TG1002
RPS TG1003
RPS TG1201
RPS TG1202
RPS TG1203
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle BSPP Pour tuyau Ø ext.
(mm)

8.42 €

1 7 jours G 1/86

8.83 €

1 7 jours G 1/46

9.32 €

1 7 jours G 3/86

8.42 €

1 7 jours G 1/88

8.83 €

1 7 jours G 1/48

9.32 €

1 7 jours G 3/88

11.75 €

1 7 jours G 1/410

12.17 €

1 7 jours G 3/810

12.70 €

1 7 jours G 1/210

11.75 €

1 7 jours G 1/412

12.17 €

1 7 jours G 3/812

12.70 €

1 7 jours G 1/212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Polymère et laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 10 bar Température(°C) 0 à + 60

Assistance technique