Filtration charbon actif MFC

Filtration charbon actif MFC
Filtration de l'air comprimé submicronique:
Les filtres Micro Air éliminent les différents agents nocifs, particules solides, particules liquides et aérosols d’huile contenus dans l’air comprimé, avec un degré d’efficacité supérieur à 99,99 %.
Ils garantissent l’obtention d’un air de haute qualité avec une faible perte de charge.
• Points forts
• Assurer la filtration nécessaire à un travail de qualité
• Augmenter la durée de vie des cartouches filtrantes
• Diminuer les pertes de charge
• Faciliter l’installation et la maintenance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MFC 301
MFC 302
MFC 303
MFC 304
MFC 305
MFC 306
MFC 307
MFC 308
MFC 309
MFC 310
MFC 311
MFC 312
MFC 313
MFC 314
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Référence de la cartouche de rechange Débit (en m³/h à 7 bar)

207.45 €

1 7 jours MFCC 30134

220.73 €

1 7 jours MFCC 30259

238.80 €

1 7 jours MFCC 30385

252.45 €

1 7 jours MFCC 304127

301.95 €

1 7 jours MFCC 305175

356.13 €

1 7 jours MFCC 306267

468.60 €

1 7 jours MFCC 307437

491.25 €

1 7 jours MFCC 308612

527.37 €

1 7 jours MFCC 309681

811.25 €

1 6 jours MFCC 310993

1,099.08 €

1 7 jours MFCC 3111317

1,487.75 €

1 6 jours MFCC 3121750

1,870.00 €

1 7 jours MFCC 3132039

2,980.08 €

1 6 jours MFCC 3142549

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(°C) +1 à +66 Pression max d'utilisation(bar) 16 bar 16 bar, 11 bar de G 1 1/2 à G3 Filtration Filtration charbon actif
Matière Corps et cuve en aluminium

Assistance technique