Douilles de Bride version V similaires à DIN 1850-3 en bronze fritté pour Palier lisse

Douilles de Bride version V similaires à DIN 1850-3 en bronze fritté pour Palier lisse
  • Remise sur volume
Matériau : Bronze fritté similaire SINT A50.
Autolubrifiant, revêtu d'huile, pressé prêt à installer et calibré.
Après les avoir montés par pression dans un Corps de palier rigide avec un trou de montage H7, ces Stock ont une Tolérance d'alésage H7.
Bords chanfreinée à 45°, au choix du fabricant.
Aucune déclaration concernant la Rugosité de surface selon la norme DIN 3141 (prénorme) ne peut être donnée en raison de la structure poreuse du métal fritté .
Dimension r : Pour alésages 3 - 8 mm = 0,3 mm, alésages 9 - 22 mm = 0,6 mm, alésages 25 - 60 mm = 0,8 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62350100
62350106
62350200
62350400
62350403
62350405
62350800
62350900
62351000
62351200
62351300
62351400
62351506
62351510
62351514
62351700
62351800
62351801
62351802
62351803
62351804
62351805
62351807
62351810
62351815
62352000
62352100
62352105
62352200
62352202
62352205
62352300
62352400
62352422
62352514
62352525
62352615
62352620
62352700
62352800
62352805
62352900
62353000
62353200
62353222
62353228
62353300
62353400
62353500
62353505
62353600
62353700
62353800
62353805
62353900
62353925
62353930
62353965
62353975
62354000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d 1
(mm)
Diamètre extérieur d 2
(mm)
d 3
(mm)
Longueur b 1
(mm)
b 2
(mm)
Poids
(g)

1.77 €

1 Disponible 4 jours 36941.50.92

2.21 €

1 Disponible 4 jours 36961.51.31

2.07 €

1 Disponible 4 jours 369101.51.77

2.47 €

1 Disponible 4 jours 4812421.79

3.09 €

1 Disponible 4 jours 4812822.86

4.91 €

1 Disponible 4 jours 48121223.87

2.13 €

1 Disponible 4 jours 61014623.03

2.30 €

1 Disponible 4 jours 610141024.38

2.28 €

1 Disponible 4 jours 610141626.4

2.43 €

1 Disponible 4 jours 81216824.53

2.16 €

1 Disponible 4 jours 812161226.22

2.31 €

1 Disponible 4 jours 812161627.91

3.52 €

1 Disponible 4 jours 9141962.55.8

4.36 €

1 Disponible 4 jours 91419102.58.22

5.22 €

1 Disponible 4 jours 91419142.510.64

2.36 €

1 Disponible 4 jours 101316101.59.08

2.15 €

1 Disponible 4 jours 101316161.56.5

2.93 €

1 Disponible 4 jours 101316201.57.95

2.44 €

1 Disponible 4 jours 1014181026.4

3.39 €

1 Disponible 4 jours 1014181528.92

4.28 €

1 Disponible 4 jours 10141820211.45

3.50 €

1 Disponible 4 jours 1015201039.34

5.40 €

1 Disponible 4 jours 10152016313.29

4.56 €

1 Disponible 4 jours 10162210311.8

5.45 €

1 Disponible 4 jours 10162216316.72

2.24 €

1 Disponible 4 jours 121518121.55.89

2.27 €

1 Disponible 4 jours 121518161.57.6

5.82 €

1 Disponible 4 jours 121722202.518.33

2.28 €

1 Disponible 4 jours 12172212311.71

3.31 €

1 Disponible 4 jours 121722162.514.77

3.44 €

1 Disponible 4 jours 12182412315.34

6.74 €

1 Disponible 4 jours 12182420322.91

3.67 €

1 Disponible 4 jours 14182214211.1

6.20 €

1 Disponible 4 jours 14182222216.5

6.87 €

1 Disponible 4 jours 14202514318.58

11.23 €

1 Disponible 4 jours 14202525330.39

9.11 €

1 Disponible 4 jours 15202515317.36

13.72 €

1 Disponible 4 jours 15202520321.97

4.05 €

1 Disponible 4 jours 16202416213.96

4.31 €

1 Disponible 4 jours 16202420217.17

14.36 €

1 Disponible 4 jours 16222825334.71

6.98 €

1 Disponible 4 jours 16222816323.95

6.80 €

1 Disponible 4 jours 16222820328.63

4.23 €

1 Disponible 4 jours 18222618217.1

6.03 €

1 Disponible 4 jours 18222622220.54

7.55 €

1 Disponible 4 jours 18222628225.59

8.28 €

1 Disponible 4 jours 18243018328.97

4.59 €

1 Disponible 4 jours 20242816217.03

5.51 €

1 Disponible 4 jours 20242820220.7

8.56 €

1 Disponible 4 jours 20263215321.77

5.60 €

1 Disponible 4 jours 20263216328.94

6.90 €

1 Disponible 4 jours 20263220334.45

7.43 €

1 Disponible 4 jours 20263225341.69

11.07 €

1 Disponible 4 jours 20263232351.94

10.14 €

1 Disponible 4 jours 20283520449.67

14.59 €

1 Disponible 4 jours 20283525459.79

17.04 €

1 Disponible 4 jours 20283530469.90

7.55 €

1 Disponible 4 jours 22283315430.10

11.22 €

1 Disponible 4 jours 22283325445.86

7.52 €

1 Disponible 4 jours 253035202.533.2

Loading...

Informations de base

Matériau Bronze fritté Surface Trempé dans l'huile

Assistance technique