Bagues à Douilles BBP, Polyamide 6.6 Fonte sous pression

Bagues à Douilles BBP, Polyamide 6.6 Fonte sous pression
  • Remise sur volume
Douille à Bride de Palier lisse en Thermoplastique à faible coût. Faible Frottement. Particulièrement adapté aux applications plus simples à températures normales.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62380600
62380800
62380900
62381100
62381200
62381300
62381500
62381600
62381900
62382500
62382600
62382700
62383200
62383300
62383400
62383500
62383600
62383700
62384000
62384100
62384200
62384300
62384600
62384800
62385000
62385100
62385200
62385400
62385500
62385600
62386200
62386300
62386400
62386800
62386900
62387400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d 1
(mm)
Moins l'allocation d 1
(mm)
Plus l'allocation d 1
(mm)
Diamètre extérieur d 2
(mm)
Allocation d 2
(mm)
d 3
(mm)
Longueur b 1
(mm)
b 2
(mm)
Poids
(g)

1.55 €

1 Disponible 4 jours 60.060.1100.11581.50.8

1.55 €

1 Disponible 4 jours 80.060.1120.116620.8

1.86 €

1 Disponible 4 jours 80.060.1140.1201021.7

1.54 €

1 Disponible 4 jours 100.080.12120.116620.6

1.69 €

1 Disponible 4 jours 100.080.12140.1201021.3

1.92 €

1 Disponible 4 jours 100.080.12160.12201021.8

1.67 €

1 Disponible 4 jours 120.10.14140.1201021

1.86 €

1 Disponible 4 jours 120.10.14160.12201021.5

2.09 €

1 Disponible 4 jours 140.110.17200.12302422.8

1.96 €

1 Disponible 4 jours 160.130.19200.12281522.8

2.00 €

1 Disponible 4 jours 160.130.19220.14301524

3.58 €

1 Disponible 4 jours 160.130.19240.14301525

1.90 €

1 Disponible 4 jours 200.160.23240.14301523

1.96 €

1 Disponible 4 jours 200.160.23250.14301523.5

1.96 €

1 Disponible 4 jours 200.160.23260.14301223.5

3.62 €

1 Disponible 4 jours 200.160.23260.14321524.5

2.17 €

1 Disponible 4 jours 200.160.23260.14322035.8

2.50 €

1 Disponible 4 jours 200.160.23300.15362039.7

2.15 €

1 Disponible 4 jours 250.180.25300.15362036

3.93 €

1 Disponible 4 jours 250.180.25320.15402038.5

2.27 €

1 Disponible 4 jours 250.180.25350.184520312.7

4.77 €

1 Disponible 4 jours 250.180.25350.184530418.5

3.93 €

1 Disponible 4 jours 280.20.28320.15403048

4.85 €

1 Disponible 4 jours 280.20.28380.184830420

3.75 €

1 Disponible 4 jours 300.210.3320.15403045

4.33 €

1 Disponible 4 jours 300.210.3350.184530411.5

2.74 €

1 Disponible 4 jours 300.210.3380.184830417

3.93 €

1 Disponible 4 jours 320.220.32350.18453048.5

5.06 €

1 Disponible 4 jours 320.220.32380.184830418.5

4.77 €

1 Disponible 4 jours 320.220.32400.185030419

2.97 €

1 Disponible 4 jours 400.240.36440.25440516.5

6.10 €

1 Disponible 4 jours 400.240.36480.25840530

6.45 €

1 Disponible 4 jours 400.240.36500.26040536

6.26 €

1 Disponible 4 jours 500.30.43560.227050534.5

7.25 €

1 Disponible 4 jours 500.30.43600.227050552

8.90 €

1 Disponible 4 jours 600.340.48700.248060574

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plastique (jusqu'à 80°C, Pression de surface 18 N/mm²) Surface Vide

Assistance technique