Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Type de filetage | Alésage d H7 (mm) | B -0,1 (mm) | C1 (mm) | d 1 (mm) | Diamètre extérieur d 2 (mm) | d 3 (mm) | d 4 (mm) | Distance centrale à la Surface de montage h 1 (mm) | l 3 +0/-1,0 (mm) | Taille de filetage G (mm) | Pas de filetage (mm) | W (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | Droite | 2 | 4.5 | 3.60 | 2.6 | 9 | 3.8 | 4.5 | 16 | 7 | M 2 | 0.40 | 4 | 3 | |
22.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | Droite | 3 | 6 | 4.50 | 5.1 | 14 | 5 | 6.5 | 21 | 10 | M 3 | 0.50 | 5.5 | 6 | |
15.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | Droite | 5 | 8 | 6 | 7.7 | 18 | 9 | 11 | 27 | 10 | M 5 | 0.80 | 9 | 18 | |
15.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | Droite | 6 | 9 | 6.75 | 8.9 | 20 | 10 | 13 | 30 | 12 | M 6 | 1 | 11 | 27 | |
17.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | Droite | 8 | 12 | 9 | 10.4 | 24 | 12.5 | 16 | 36 | 16 | M 8 | 1.25 | 13 | 46 | |
20.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | Droite | 10 | 14 | 10.5 | 12.9 | 28 | 15 | 19 | 43 | 20 | M 10 | 1.5 | 17 | 76 | |
27.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | Droite | 12 | 16 | 12 | 15.4 | 32 | 17.5 | 22 | 50 | 22 | M 12 | 1.75 | 19 | 115 | |
33.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | Droite | 14 | 19 | 13.5 | 16.8 | 36 | 20 | 25 | 57 | 25 | M 14 | 2 | 22 | 170 | |
45.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | Droite | 16 | 21 | 15 | 19.3 | 42 | 22 | 27 | 64 | 28 | M 16 | 2 | 22 | 230 | |
54.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | Droite | 18 | 23 | 16.5 | 21.8 | 46 | 25 | 31 | 71 | 32 | M 18 x 1,5 | 1.5 | 27 | 320 | |
62.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | Droite | 20 | 25 | 18 | 24.3 | 50 | 27.5 | 34 | 77 | 33 | M 20 x 1,5 | 1.5 | 32 | 415 | |
75.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | Droite | 22 | 28 | 20 | 25.8 | 54 | 30 | 37 | 84 | 37 | M 22 x 1,5 | 1.5 | 32 | 540 | |
91.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | Droite | 25 | 31 | 22 | 29.6 | 60 | 33.5 | 42 | 94 | 42 | M 24 x 2 | 2 | 36 | 750 | |
111.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | Droite | 30 | 37 | 25 | 34.8 | 70 | 40 | 50 | 110 | 51 | M 30 x 2 | 2 | 41 | 1130 | |
121.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | Droite | 35 | 43 | 28.00 | 37.2 | 80 | 46 | 58 | 125 | 56 | M 36 x 2 | 2 | 50 | 1600 | |
158.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | Droite | 40 | 49 | 35.00 | 44.2 | 90 | 57 | 69 | 142 | 60 | M 42 x 2 | 2 | 60 | 2770 | |
24.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | Gauche | 2 | 4.5 | 3.60 | 2.6 | 9 | 3.8 | 4.5 | 16 | 7 | M 2 | 0.40 | 4 | 3 | |
22.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | Gauche | 3 | 6 | 4.50 | 5.1 | 14 | 5 | 6.5 | 21 | 10 | M 3 | 0.50 | 5.5 | 6 | |
15.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | Gauche | 5 | 8 | 6 | 7.7 | 18 | 9 | 11 | 27 | 10 | M 5 | 0.80 | 9 | 18 | |
15.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | Gauche | 6 | 9 | 6.75 | 8.9 | 20 | 10 | 13 | 30 | 12 | M 6 | 1 | 11 | 27 | |
17.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | Gauche | 8 | 12 | 9 | 10.4 | 24 | 12.5 | 16 | 36 | 16 | M 8 | 1.25 | 13 | 46 | |
20.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | Gauche | 10 | 14 | 10.5 | 12.9 | 28 | 15 | 19 | 43 | 20 | M 10 | 1.5 | 17 | 76 | |
27.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | Gauche | 12 | 16 | 12 | 15.4 | 32 | 17.5 | 22 | 50 | 22 | M 12 | 1.75 | 19 | 115 | |
33.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | Gauche | 14 | 19 | 13.5 | 16.8 | 36 | 20 | 25 | 57 | 25 | M 14 | 2 | 22 | 170 | |
45.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | Gauche | 16 | 21 | 15 | 19.3 | 42 | 22 | 27 | 64 | 28 | M 16 | 2 | 22 | 230 | |
54.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | Gauche | 18 | 23 | 16.5 | 21.8 | 46 | 25 | 31 | 71 | 32 | M 18 x 1,5 | 1.5 | 27 | 320 | |
62.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | Gauche | 20 | 25 | 18 | 24.3 | 50 | 27.5 | 34 | 77 | 33 | M 20 x 1,5 | 1.5 | 32 | 415 | |
91.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | Gauche | 25 | 31 | 20 | 29.6 | 60 | 33.5 | 42 | 94 | 42 | M 24 x 2 | 2 | 36 | 750 | |
111.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | Gauche | 30 | 37 | 22 | 34.8 | 70 | 40 | 51 | 110 | 51 | M 30 x 2 | 2 | 41 | 1130 | |
121.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | Gauche | 35 | 43 | 25 | 37.7 | 80 | 46 | 58 | 125 | 58 | M 36 x 2 | 2 | 50 | 1600 | |
158.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | Gauche | 40 | 49 | 28.00 | 44.2 | 90 | 57 | 69 | 142 | 69 | M 42 x 2 | 2 | 60 | 2770 |
Loading...
Matériau | Acier / Laiton | Surface | Étamé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Angle d'inclinaison α admissible(deg)
Type de filetage
Alésage d H7(mm)
B -0,1(mm)
C1(mm)
d 1(mm)
Diamètre extérieur d 2(mm)
d 3(mm)
d 4(mm)
Distance centrale à la Surface de montage h 1(mm)
l 3 +0/-1,0(mm)
Taille de filetage G(mm)
Pas de filetage(mm)
W(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles