Vanne pour tubes - PPS1 RSI Série

Vanne pour tubes - PPS1 RSI Série
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPS1 RSI16
PPS1 RSI20
PPS1 RSI25
PPS1 RSI32
PPS1 RSI40
PPS1 RSI50
PPS1 RSI100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour tube Ø ext.
(mm)

22.95 €

1 7 jours 16

25.93 €

1 7 jours 20

35.77 €

1 7 jours 25

52.95 €

1 7 jours 32

84.75 €

1 7 jours 40

129.25 €

1 7 jours 50

374.73 €

1 6 jours 100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(°C) -20 à +80 Technologie PPS Grip Concept Matière Tube et raccords aluminium
Pression d'utilisation 0 à 16 Vide -0,98 bar (98% vide) Point fort Système évolutif
Conforme aux normes DESP REACH

Assistance technique