ALTO 3 - Filtre régulateur lubrificateur 20 bar 2 blocs avec manomètre et fixation

ALTO 3 - Filtre régulateur lubrificateur 20 bar 2 blocs avec manomètre et fixation
Filtration et régulation de l'air comprimé:
Le traitement de l’air comprimé, une nécessité pour préserver les outils pneumatiques, obtenir un travail de qualité et baisser les coûts de maintenance.
En assurant un air exempt de poussières, d'huile et d'eau liquide, les unités ALTO garantissent l’efficacité et la longévité des appareils pneumatiques.
Notre gamme filtration:
Nos unités de traitement ALTO sont proposées en modules (filtre, régulateur, lubrificateur, filtre-régulateur) ou en groupes livrés montés étanches, avec manomètre et équerres de fixation murale.
Elles couvrent une gamme de filetages qui va du G 1/8 au G 2 1/2.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TB HPSM3

Référence pièce
TB HPSM3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

237.05 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filtration(μm) 40 Température(°C) +5 à +50 Filetage femelle BSPP G 1/2
Matière Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique Equipé de Purge manuelle Pression d'utilisation(bar) Entrée : 20 Sortie : 0,5-12,5
Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1bar)(l/min) 3000

Vous vous trouvez sur la page de ALTO 3 - Filtre régulateur lubrificateur 20 bar 2 blocs avec manomètre et fixation, le numéro d'article est le suivant: TB HPSM3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TB HPSM3.

Assistance technique