Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DMO 1010CS
ID/OD(mm) | 10 X 17 | Raccord | CSI 06 | Pression max d'utilisation(bar) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Matière | Carter acier avec revêtement époxy | Poids(kg) | 17 | Débit(l/min) | 833 |
Raccordement | 1 m de tuyau en entrée | Technologie | Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt | Entrée tournante (BSPP) | G 3/8 F |
Equipé de | Support fixe | Long.(m) | 10 |
Vous vous trouvez sur la page de Série DMO - Modèle moyen - Tuyau caoutchouc, le numéro d'article est le suivant: DMO 1010CS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DMO 1010CS.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles