Mallette de pièces additives

Mallette de pièces additives
Une gamme de pièces de raccordement pour assurer tous les montages: les pièces de raccordement permettent de réaliser ou d’adapter les installations en fonction des différentes configurations.

La large gamme de jonctions pour tuyaux souples et le choix important de pièces additives déclinées dans tous les filetages (mamelons, réductions, équerres, tés, croix, bouchons, traversées de cloison, etc.) offrent les solutions d’adaptation indispensables aux montages des réseaux.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MAL PA105

Référence pièce
MAL PA105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

216.83 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Laiton et laiton nickelé Composition Assortiment de 105 pièces de raccordement : 5 x JPC 1408 5 x JPC 1410 5 x JPC 3810 5 x JDT 0606 5 x JDT 0808 5 x JDT 1010 5 x A2 1412 5 x A2 1414 5 x A2 1438 5 x A2 3812 5 x A2 3838 5 x A3 12 5 x A3 14 5 x A3 18 5 x A3 38 5 x A2 1212 5 x A4 1214 5 x A4 1238 5 x A4 1418 5 x A4 3814 5 x A4 3818 Pression d'utilisation 0 à 15 bar

Vous vous trouvez sur la page de Mallette de pièces additives, le numéro d'article est le suivant: MAL PA105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MAL PA105.

Assistance technique