Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65430701 |
65430704 |
65430711 |
65430714 |
65430721 |
65430724 |
65430731 |
65430734 |
65430741 |
65430746 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la Boule d w (mm) | Capacité de charge à 0,5 m/sec. (N) | Capacité de charge à 1,5 m/sec. (N) | Taille de filetage D (mm) | Longueur H (mm) | Dépassement de la Boule env. s (mm) | Taille de la clé SW (mm) | Couple de serrage (Nm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | 2.5 | 3.34 | 1.11 | M 6 | 8 | 0.5 | 1.5 | 0.11 | 1 | |
14.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | 2.5 | 3.34 | 1.11 | M 6 | 16 | 0.5 | 1.5 | 0.11 | 3 | |
14.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3.5 | 6.55 | 2.18 | M 8 | 10 | 0.7 | 1.5 | 0.28 | 3 | |
14.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3.5 | 6.55 | 2.18 | M 8 | 20 | 0.7 | 1.5 | 0.28 | 7 | |
14.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4.5 | 10.83 | 3.61 | M 10 | 12 | 1.1 | 2 | 0.58 | 5 | |
14.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4.5 | 10.83 | 3.61 | M 10 | 25 | 1.1 | 2 | 0.58 | 13 | |
15.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6.5 | 22.60 | 7.53 | M 12 | 16 | 2 | 2.5 | 1.44 | 10 | |
15.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6.5 | 22.60 | 7.53 | M 12 | 35 | 2 | 2.5 | 1.44 | 27 | |
18.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8.5 | 38.64 | 12.88 | M 16 | 20 | 2.7 | 3 | 3.21 | 24 | |
18.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8.5 | 38.64 | 12.88 | M 16 | 50 | 2.7 | 3 | 3.21 | 71 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Surface | Vide |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la Boule d w(mm)
Capacité de charge à 0,5 m/sec.(N)
Capacité de charge à 1,5 m/sec.(N)
Taille de filetage D(mm)
Longueur H(mm)
Dépassement de la Boule env. s(mm)
Taille de la clé SW(mm)
Couple de serrage(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles