Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
63755203 |
63755204 |
63755205 |
63755206 |
63755207 |
63755208 |
63755209 |
63755210 |
63755211 |
63755212 |
63755305 |
63755307 |
63755309 |
63755311 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de filetage | Taille | Largeur extérieure a (mm) | Largeur intérieure b (mm) | Diamètre du trou pour les Boulon d 1 (mm) | Taille de filetage d 2 (mm) | d 3 (mm) | g (mm) | Distance centrale à la Surface de montage l 2 (mm) | sw (mm) | Boulon KL en option (réf.) | Boulon SL adapté (réf.) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 5 x 10 | 10 | 5 | 5 | M 5 | 9 | 10 | 20 | 7 | 63780300 | 63790300 | 10 | |
2.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 5 x 20 | 10 | 5 | 5 | M 5 | 9 | 20 | 30 | 7 | 63780300 | 63790300 | 14 | |
2.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 6 x 12 | 12 | 6 | 6 | M 6 | 10 | 12 | 24 | 9 | 63780500 | 63790500 | 16 | |
3.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 6 x 24 | 12 | 6 | 6 | M 6 | 10 | 24 | 36 | 9 | 63780500 | 63790500 | 23 | |
3.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 8 x 16 | 16 | 8 | 8 | M 8 | 14 | 16 | 32 | 12 | 63780700 | 63790700 | 38 | |
4.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 8 x 32 | 16 | 8 | 8 | M 8 | 14 | 32 | 48 | 12 | 63780700 | 63790700 | 55 | |
5.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 10 x 20 | 20 | 10 | 10 | M 10 | 18 | 20 | 40 | 16 | 63780900 | 63790900 | 80 | |
6.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 10 x 40 | 20 | 10 | 10 | M 10 | 18 | 40 | 60 | 16 | 63780900 | 63790900 | 120 | |
7.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 12 x 24 | 24 | 12 | 12 | M 12 | 20 | 24 | 48 | 18 | 63781100 | 63791100 | 125 | |
10.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 12 x 48 | 24 | 12 | 12 | M 12 | 20 | 48 | 72 | 18 | 63781100 | 63791100 | 180 | |
2.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | Droite | 6 x 12 | 12 | 6 | 6 | M 6 | 10 | 12 | 24 | 9 | 63780500 | 63790500 | 16 | |
3.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | Gauche | 8 x 16 | 16 | 8 | 8 | M 8 | 14 | 16 | 32 | 12 | 63780700 | 63790700 | 38 | |
5.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | Gauche | 10 x 20 | 20 | 10 | 10 | M 10 | 18 | 20 | 40 | 16 | 63780900 | 63790900 | 80 | |
7.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | Gauche | 12 x 24 | 24 | 12 | 12 | M 12 | 20 | 24 | 48 | 18 | 63781100 | 63791100 | 125 |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement de surface | Zingage |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de filetage
Taille
Largeur extérieure a(mm)
Largeur intérieure b(mm)
Diamètre du trou pour les Boulon d 1(mm)
Taille de filetage d 2(mm)
d 3(mm)
g(mm)
Distance centrale à la Surface de montage l 2(mm)
sw(mm)
Boulon KL en option (réf.)
Boulon SL adapté (réf.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles