Connecteur à Oeillet similaires DIN 71752, en inoxydable

Connecteur à Oeillet similaires DIN 71752, en inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
Modèle A : Avec Boulons et Bague d'arrêt.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63799001
63799002
63799003
63799004
63799005
63799006
63799007
63799008
63799009
63799010
63799011
63799012
63799013
63799014
63799015
63799016
63799020
63799101
63799102
63799103
63799104
63799105
63799106
63799107
63799108
63799109
63799110
63799111
63799112
63799113
63799114
63799115
63799116
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de filetage Taille Largeur extérieure a
(mm)
Largeur intérieure b
(mm)
Diamètre du Boulons d 1
(mm)
Taille de filetage d 2
(mm)
Pas de filetage
(mm)
d 3
(mm)
g
(mm)
Distance centrale à la Surface de montage l 2
(mm)
Poids
(g)

9.11 €

1 Disponible 4 jours Droite4 x 8844M 40.7088166

9.69 €

1 Disponible 4 jours Droite4 x 16844M 40.70816248

11.35 €

1 Disponible 4 jours Droite5 x 101055M 50.809102010

11.84 €

1 Disponible 4 jours Droite5 x 201055M 50.809203014

12.37 €

1 Disponible 4 jours Droite6 x 121266M 61.0010122416

13.10 €

1 Disponible 4 jours Droite6 x 241266M 61.0010243623

13.12 €

1 Disponible 4 jours Droite8 x 161688M 81.2514163238

14.38 €

1 Disponible 4 jours Droite8 x 321688M 81.2514324855

14.88 €

1 Disponible 4 jours Droite10 x 20201010M 101.5018204080

15.58 €

1 Disponible 4 jours Droite10 x 40201010M 101.50184060120

19.05 €

1 Disponible 4 jours Droite12 x 24241212M 121.75202448125

22.50 €

1 Disponible 4 jours Droite12 x 48241212M 121.75204872180

28.90 €

1 Disponible 4 jours Droite14 x 28271414M 142.00242856190

35.46 €

1 Disponible 4 jours Droite14 x 56271414M 142.00245685265

40.20 €

1 Disponible 4 jours Droite16 x 32321616M 162.00263264300

49.34 €

1 Disponible 4 jours Droite16 x 64321616M 162.00266496430

49.34 €

1 Disponible 4 jours Droite20 x 40402020M 202.50344080680

9.11 €

1 Disponible 4 jours Gauche4 x 8844M 40.7088166

9.69 €

1 Disponible 4 jours Gauche4 x 16844M 40.70816248

11.35 €

1 Disponible 4 jours Gauche5 x 101055M 50.809102010

11.84 €

1 Disponible 4 jours Gauche5 x 201055M 50.809203014

12.37 €

1 Disponible 4 jours Gauche6 x 121266M 61.0010122416

13.10 €

1 Disponible 4 jours Gauche6 x 241266M 61.0010243623

13.12 €

1 Disponible 4 jours Gauche8 x 161688M 81.2514163238

14.38 €

1 Disponible 4 jours Gauche8 x 321688M 81.2514324855

14.88 €

1 Disponible 4 jours Gauche10 x 20201010M 101.5018204080

15.58 €

1 Disponible 4 jours Gauche10 x 40201010M 101.50184060120

19.05 €

1 Disponible 4 jours Gauche12 x 24241212M 121.75202448125

22.50 €

1 Disponible 4 jours Gauche12 x 48241212M 121.75204872180

28.90 €

1 Disponible 4 jours Gauche14 x 28271414M 142.00242856190

35.46 €

1 Disponible 4 jours Gauche14 x 56271414M 142.00245685265

40.20 €

1 Disponible 4 jours Gauche16 x 32321616M 162.00263264300

49.34 €

1 Disponible 4 jours Gauche16 x 64321616M 162.00266496430

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (1.4301) Traitement de surface Non fourni

Assistance technique