Écrou trapézoïdal avec collerette pas double, filetage à droite (24006)

Écrou trapézoïdal avec collerette pas double, filetage à droite (24006)
· Correspondent aux dimensions et aux exigences de la norme DIN 103

· Pour les entraînements à vitesse moyenne et faible

· Bonnes propriétés en mode de fonctionnement d'urgence sur vis en acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24006-060213
24006-120613
24006-160813
24006-200813
24006-241013
24006-301213
24006-401413
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale L=Longueur
(mm)
DxP=filetage D1=Diamètre ajusté
(mm)
D2=Diamètre de bride
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

161.65 €

1 4 jours 615Tr 6x2 P11325193.250.0304

67.52 €

1 4 jours 1235Tr 12x6 P32848386120.2667

61.04 €

1 4 jours 1635Tr 16x8 P42848386120.2473

74.23 €

1 4 jours 2044Tr 20x8 P43255456.5120.3528

108.63 €

1 4 jours 2444Tr 24x10 P53255456.5120.3059

127.22 €

1 4 jours 3046Tr 30x12 P63862506.5140.4239

277.41 €

1 4 jours 4066Tr 40x14 P76395789161.6910

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 Filetage à droite Finition 2 Pas double Matière du corps de base Bronze
Désignation Écrou trapézoïdal RoHS Non

Assistance technique