Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21515-1612 |
21515-2012 |
21515-2512 |
21515-3012 |
21515-4012 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | D2 (mm) | E (mm) | G (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | W (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.38 € | 1 | 4 jours | 16 | 36 | 26 | 2200 | 2400 | 24.9 | 0 | 70° | 24.6 | 1.3 | 9.4 | 0.0385 | ||
71.40 € | 1 | 4 jours | 20 | 45 | 32 | 4000 | 4400 | 30.3 | 0 | 60° | 31.2 | 1.6 | 10.2 | 0.0648 | ||
92.18 € | 1 | 4 jours | 25 | 58 | 40 | 6700 | 7300 | 37.5 | 1.5 | 60° | 43.7 | 1.85 | 14.4 | 0.1266 | ||
108.61 € | 1 | 4 jours | 30 | 68 | 47 | 8300 | 9100 | 44.5 | 2 | 55° | 51.7 | 1.85 | 13.9 | 0.1926 | ||
143.88 € | 1 | 4 jours | 40 | 80 | 62 | 13700 | 15000 | 59 | 1.5 | 60° | 60.3 | 2.15 | 18.2 | 0.0003 |
Loading...
Type | Droit | Style | Type ouvert, à jeu réglable | Matière du corps de base | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Matière de composant | Acier | Désignation | Palier linéaire à billes | Finition 1 | Avec compensation de désalignement angulaire |
Finition 2 | Ouvert | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur(φ)
D2(mm)
E(mm)
G(mm)
L1(mm)
L2(mm)
W(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles