Palier linéaire à bille avec cage en plastique, fermé (21500)

Palier linéaire à bille avec cage en plastique, fermé (21500)
· Joint des deux côtés

· Fonctionnement silencieux et caractéristiques de roulement exceptionnelles

· Charge de base dynamique jusqu'à 1 600 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21500-1202
21500-1602
21500-2002
21500-2502
21500-3002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
D2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

19.76 €

1 4 jours 1232 - 0.2225208002122.9 -0.21.30.0400

23.89 €

1 4 jours 1636 - 0.22659091024.924.9 -0.21.30.0600

28.73 €

1 4 jours 2045 - 0.232880140030.331.5 -0.21.60.0950

37.74 €

1 4 jours 2558 - 0.3401000160037.544.1 -0.31.850.3302

46.71 €

1 4 jours 3068 - 0.3471600280044.552.1 -0.31.850.3270

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Style Standard Matière du corps de base Acier à roulement
Matière de composant Acier Désignation Palier linéaire à billes Finition 1 À cage en plastique
Finition 2 Fermée PL Edelstahl Non

Assistance technique