Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21540-121002 |
21540-161002 |
21540-201002 |
21540-251002 |
21540-301002 |
21540-401002 |
21540-501002 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (φ) | Longueur totale L (mm) | A (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | M | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.19 € | 1 | 4 jours | 12 | 76 | 43 | 22 | 5.2 | 10 | 40 | 30 | 35 | 18 | 13 | 25 | 10 | M6 | 0.2547 | ||
162.30 € | 1 | 4 jours | 16 | 84 | 53 | 26 | 5.2 | 10 | 45 | 36 | 42 | 22 | 13 | 30 | 12 | M6 | 0.4100 | ||
197.62 € | 1 | 4 jours | 20 | 104 | 60 | 32 | 6.8 | 11 | 55 | 45 | 50 | 25 | 18 | 34 | 13 | M8 | 0.7200 | ||
230.83 € | 1 | 4 jours | 25 | 130 | 78 | 40 | 8.6 | 15 | 70 | 54 | 60 | 30 | 22 | 40 | 15 | M10 | 1.3730 | ||
285.49 € | 1 | 4 jours | 30 | 152 | 87 | 47 | 10.3 | 18 | 85 | 62 | 70 | 35 | 26 | 48 | 16 | M12 | 2.0850 | ||
346.13 € | 1 | 4 jours | 40 | 176 | 108 | 62 | 14.25 | 20 | 100 | 80 | 90 | 45 | 34 | 60 | 20 | M16 | 3.6000 | ||
469.35 € | 1 | 4 jours | 50 | 224 | 132 | 75 | 14.25 | 20 | 125 | 100 | 105 | 50 | 34 | 49 | 20 | M16 | 5.9700 |
Loading...
Type2 | Logement | Style | Standard | Matière du corps de base | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Unité linéaire | Finition 1 | Tandem | Finition 2 | Fermé |
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(φ)
Longueur totale L(mm)
A(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
E1(mm)
E2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
M
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles