Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (Ø) | D1 (Ø) | Épaisseur (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | 1.5 | 15 | 1.5 | 20 | 1 | 0.0024 | ||
1.24 € | 1 | 4 jours | 12 | 24 | 1.5 | 18 | 1.5 | 24 | 1 | 0.0036 | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | 14 | 26 | 1.5 | 20 | 2 | 26 | 1 | 0.0040 | ||
1.32 € | 1 | 4 jours | 16 | 30 | 1.5 | 23 | 2 | 30 | 1 | 0.0053 | ||
1.39 € | 1 | 4 jours | 18 | 32 | 1.5 | 25 | 2 | 32 | 1 | 0.0058 | ||
1.64 € | 1 | 4 jours | 20 | 36 | 1.5 | 28 | 3 | 36 | 1 | 0.0074 | ||
1.75 € | 1 | 4 jours | 22 | 38 | 1.5 | 30 | 3 | 38 | 1 | 0.0079 | ||
2.06 € | 1 | 4 jours | 24 | 42 | 1.5 | 33 | 3 | 42 | 1 | 0.0099 | ||
2.21 € | 1 | 4 jours | 26 | 44 | 1.5 | 35 | 3 | 44 | 1 | 0.0105 | ||
2.76 € | 1 | 4 jours | 28 | 48 | 1.5 | 38 | 4 | 48 | 1 | 0.0125 | ||
3.09 € | 1 | 4 jours | 32 | 54 | 1.5 | 43 | 4 | 54 | 1 | 0.0158 | ||
3.91 € | 1 | 4 jours | 38 | 62 | 1.5 | 50 | 4 | 62 | 1 | 0.0199 | ||
4.21 € | 1 | 4 jours | 42 | 66 | 1.5 | 54 | 4 | 66 | 1 | 0.0216 | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | 48 | 74 | 2 | 61 | 4 | 74 | 1.5 | 0.0356 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 52 | 78 | 2 | 65 | 4 | 78 | 1.5 | 0.0381 | ||
8.53 € | 1 | 4 jours | 62 | 90 | 2 | 76 | 4 | 90 | 1.5 | 0.0484 |
Loading...
Matière du corps de base | acier | Désignation | Rondelle Plastique | Matière de composant | PTFE |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D(Ø)
D1(Ø)
Épaisseur(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles