Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21245-1108020 |
21245-1110030 |
21245-1116060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=Diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | K1=Pour vis | K2 pour écrous | Capacité de charge axiale statique (N) | Capacité de charge axiale dynamique (N) | Capacité de charge radiale statique (N) | Capacité de charge radiale dynamique (N) | E1 | E2 | Moment de basculement maximal (Nm) | Vitesse limite n max. tr/min | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.11 € | 1 | 4 jours | 80 | 70 | 60 | 31 | 20 | 4.5 | 16 | 5 | DIN 7984 M5 | ISO 4035 M5 | 13000 | 4000 | 2000 | 500 | 6X60° | 6X60° | 60 | 250 | 0.2090 | ||
114.60 € | 1 | 4 jours | 100 | 91 | 80 | 42.5 | 30 | 4.5 | 19 | 6 | DIN 7984 M5 | ISO 4035 M5 | 25000 | 7000 | 2500 | 700 | 8X45° | 8X45° | 100 | 200 | 0.1965 | ||
215.69 € | 1 | 4 jours | 160 | 145 | 130 | 86 | 60 | 5.5 | 30 | 10 | Lamage ø 16 profondeur 6.5 | Lamage ø 16 profondeur 6.5 | 45000 | 12000 | 10000 | 2800 | 12X30° | 20X18° | 200 | 120 | 0.7000 |
Loading...
Matière du corps de base | Aluminium | Matière de composant | Plastique | Désignation | Palier lisse pour table circulaire |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D=Diamètre extérieur(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
K1=Pour vis
K2 pour écrous
Capacité de charge axiale statique(N)
Capacité de charge axiale dynamique(N)
Capacité de charge radiale statique(N)
Capacité de charge radiale dynamique(N)
E1
E2
Moment de basculement maximal(Nm)
Vitesse limite n max. tr/min
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles