Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21560-121 |
21560-161 |
21560-201 |
21560-251 |
21560-301 |
21560-401 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=Diamètre intérieur (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | H=Épaisseur (mm) | G | W (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.57 € | 1 | 4 jours | 12 | 22 | 3 | 78° | 7.5 | 0.0017 | ||
4.75 € | 1 | 4 jours | 16 | 26 | 3 | 78° | 10 | 0.0019 | ||
4.75 € | 1 | 4 jours | 20 | 32 | 4 | 60° | 10 | 0.0037 | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | 25 | 40 | 4 | 60° | 12.5 | 0.0063 | ||
6.20 € | 1 | 4 jours | 30 | 47 | 5 | 50° | 12.5 | 0.0105 | ||
14.78 € | 1 | 4 jours | 40 | 62 | 5 | 56° | 18.7 | 0.0166 |
Loading...
Matière du corps de base | Acier | Matière de composant | Caoutchouc | Finition 2 | Ouvert |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Joint racleur | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D=Diamètre intérieur(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
H=Épaisseur(mm)
G
W(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles