Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du corps de base | Finition 1 | Finition 2 | G=Poids (g/m) | Matière du corps de base | LB=Dimensions | W=Largeur de maille | Densité de maille | Unité d'emballage | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.65 € | 1 | 4 jours | Bleu | Pour le transport | - | 640 | Polyethylene | 750X950 (+/- 10 mm) | 11x11 mm | 3.8 mm | - | - | 0.3900 | ||
283.89 € | 1 | 4 jours | Bleu | Pour le transport | - | 200 | Polyethylene | 750X100000 (+/- 10 mm) | 7x7 mm | 2.2 mm | Roller | Non | 17.4400 | ||
234.61 € | 1 | 4 jours | Bleu | Pour le transport | - | 640 | Polyethylene | 750X50000 (+/- 10 mm) | 11x11 mm | 3.8 mm | Roller | Non | 21.2800 | ||
307.96 € | 1 | 4 jours | Blanc | Pour le transport | - | 410 | Polyethylene | 750X75000 (+/- 10 mm) | 10x10 mm | 3 mm | Roller | Non | 23.8500 | ||
6.97 € | 1 | 4 jours | Noir | Pour le transport | - | 900 | Polyethylene | 780X1180 (+/- 10 mm) | 4X4 mm | 3.7 mm | - | - | 0.4150 | ||
5.31 € | 1 | 4 jours | Noir | Pour le transport | - | 460 | Polyethylene | 780X1180 (+/- 10 mm) | 6x6 mm | 2.8 mm | - | - | 0.4000 | ||
362.68 € | 1 | 4 jours | Noir | Pour le nettoyage de pièces | Pour les solutions aqueuses | 610 | Polypropylène | 810X50000 (+/- 10 mm) | 8x8 mm | 3.1 mm | Roller | Non | 18.6300 | ||
362.68 € | 1 | 4 jours | Blanc | Pour le nettoyage de pièces | Pour les solutions aqueuses | 450 | Polypropylène | 1020X50000 (+/- 10 mm) | 3x3 mm | 2 mm | Roller | Non | 22.9500 | ||
357.81 € | 1 | 4 jours | Incolore | Antidérapant | - | 460 | Polyethylene | 1180X25000 (+/- 10 mm) | 4x6 mm | 1.8 mm | Roller | Non | 14.2800 | ||
615.87 € | 1 | 4 jours | Incolore | Antidérapant | - | 410 | Polyethylene | 1180X25000 (+/- 10 mm) | 6x6 mm | 3.3 mm | Roller | Non | 26.5500 | ||
534.92 € | 1 | 4 jours | Blanc | Pour le nettoyage de pièces | Pour les solutions chimiques | 450 | Polyamide | 1200X30000 (+/- 10 mm) | 6x6 mm | 2.8 mm | Roller | Non | 18.7000 |
Loading...
Désignation | Tapis de protection | RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur du corps de base
Finition 1
Finition 2
G=Poids(g/m)
Matière du corps de base
LB=Dimensions
W=Largeur de maille
Densité de maille
Unité d'emballage
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles