Paliers lisses linéaires, ouverts (21495-01)

Paliers lisses linéaires, ouverts (21495-01)
· Autolubrifiant

· Plage de température élevée, -240 °C à +260 °C

· Amortit les vibrations

· Insensible à la saleté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21495-01-081
21495-01-101
21495-01-121
21495-01-161
21495-01-201
21495-01-251
21495-01-301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Diamètre intérieur
(Ø)
D1=Diamètre extérieur
(Ø)
Longueur totale L
(mm)
L1
(mm)
G L2
(mm)
W
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

41.99 €

1 4 jours 8162516.2860°1.145.10.0105

46.55 €

1 4 jours 10192922.0460°1.326.40.0148

56.86 €

1 4 jours 12223222.6478°1.327.60.0197

68.64 €

1 4 jours 16263624.6478°1.3210.40.0279

78.76 €

1 4 jours 20324531.2660°1.6310.80.0458

99.99 €

1 4 jours 25405843.860°1.913.20.1003

121.23 €

1 4 jours 30476851.872°1.914.20.1627

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type droit Couleur du corps de base Bleu Finition 1 Ouvert
Matière du corps de base Aluminium Désignation Palier lisse Surface corps Anodisé
RoHS Oui

Assistance technique