Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21230-1700 |
21230-1710 |
21230-1720X1960 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux | Longueur du rail L (mm) | Matière du corps de base | Matière de composant | Désignation | Finition 1 | Finition 2 | Surface corps | D=Alésage (mm) | L max. (mm) | L2=Entraxe des alésages du bor (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.09 € | 1 | 4 jours | - | - | Laiton | Iglidur® | Chariot de guidage | DRYLIN® N | Palier fixe | - | - | - | - | 0.0017 | ||
5.09 € | 1 | 4 jours | Aluminium | - | - | Iglidur® | Chariot de guidage | DRYLIN® N | Palier flottant | - | - | - | - | 0.0017 | ||
73.22 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 1960 | - | - | Rail de guidage | - | Avec trou de connexion | Anodisé | Für M3 | 1960 | 20 | 0.2985 |
Loading...
RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériaux
Longueur du rail L(mm)
Matière du corps de base
Matière de composant
Désignation
Finition 1
Finition 2
Surface corps
D=Alésage(mm)
L max.(mm)
L2=Entraxe des alésages du bor(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles