Chariot de guidage DryLin® W (21240)

Chariot de guidage DryLin® W (21240)
· Sans entretien et résistant à la corrosion

· Insensible à la saleté

· Fonctionnement extrêmement silencieux

· Possibilité de supports pour couples élevés

· Faibles coefficients de frottement en cas de fonctionnement à sec

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21240-0600060
21240-0600080
21240-0600100
21240-1000100
21240-1000150
21240-1000200
21240-1600100
21240-1600150
21240-1600200
21240-2000150
21240-2000200
21240-2000250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du rail
(mm)
Matériaux Longueur du rail L
(mm)
Matière du corps de base A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
Taille H1
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
C0(-Y)
(kN)
C0Z
(kN)
C0Y
(kN)
M0X
(Nm)
M0Y
(Nm)
M0Z
(Nm)
C1
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

50.56 €

1 4 jours 30-60Zinc4551315M467.518241.681.681.682534341854190.1000

53.92 €

1 4 jours 30-80Zinc4571515M467.518241.681.681.682551511854190.1041

59.34 €

1 4 jours 30-100Zinc4591715M467.518241.681.681.682568681854190.1200

58.84 €

1 4 jours 40-100Zinc60875510M6109243.564.84.84.8961701702673290.2900

62.18 €

1 4 jours 40-150Zinc6013710510M6109243.564.84.84.8962902902673290.3476

65.83 €

1 4 jours 40-200Zinc6018715510M6109243.564.84.84.8964104102673290.4040

79.52 €

1 4 jours 58Aluminium100-86824616M8161435488.48.48.424027027034.5104360.6245

87.02 €

1 4 jours 58Aluminium150-861329616M8161435488.48.48.424048048034.5104360.7401

95.94 €

1 4 jours 58Aluminium200-8618214616M8161435488.48.48.424069069034.5104360.9700

82.68 €

1 4 jours 82Aluminium150-1161327820M82020444812.812.812.852567067042.5134451.2020

88.78 €

1 4 jours 82Aluminium200-11618212820M82020444812.812.812.852599099042.5134451.3700

94.46 €

1 4 jours 82Aluminium250-11623217820M82020444812.812.812.85251250125042.5134451.5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant Iglidur® Désignation Chariot de guidage Finition 1 DRYLIN® W
RoHS Oui

Assistance technique