Rail de guidage à rouleaux pour palier libre (21320)

Rail de guidage à rouleaux pour palier libre (21320)
· Pour l'absorption de forces radiales et axiales

· Rails à paliers libres servant de paliers de support pour les couples existants en combinaison avec les rails à paliers fixes

· Compensation des défauts de parallélisme et des tolérances

· Rails disponibles avec palier fixe ou flottant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21320-230X0800
21320-230X1040
21320-230X2080
21320-230X3120
21320-245X0800
21320-245X1040
21320-245X2080
21320-245X3120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du rail L
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
Taille H
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
R
(mm)
Poids (ERP)
(kg)
Poids env.
(kg/m)

58.48 €

1 4 jours 80056301629.8361.24001.39

66.32 €

1 4 jours 104056301629.8361.60001.39

107.06 €

1 4 jours 208056301629.8363.22501.39

159.43 €

1 4 jours 312056301629.8364.82001.39

112.72 €

1 4 jours 800294524.543.8492.14002.79

137.34 €

1 4 jours 1040294524.543.8492.80102.79

219.54 €

1 4 jours 2080294524.543.8495.68502.79

329.42 €

1 4 jours 3120294524.543.8498.00002.79

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier Désignation Rail de guidage Finition 1 Palier flottant
A(mm) 11 RoHS Oui

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique