Rails de guidage linéaires (21355)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21355-210X0500
21355-210X1000
21355-210X2000
21355-212X0500
21355-212X1000
21355-212X2000
21355-310X0500
21355-310X1000
21355-310X2000
21355-312X0500
21355-312X1000
21355-312X2000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du rail
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
Désignation Finition 2 D1
(mm)
D=Diamètre
(mm)
Taille H=Hauteur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

134.84 €

1 4 jours 20500-Sans rainure9.5622125308.51.3300

269.69 €

1 4 jours 201000Rail de guidage linéaireSans rainure9.5622120308.52.6600

539.37 €

1 4 jours 202000-Sans rainure9.5622125308.55.3200

222.17 €

1 4 jours 20500-Avec rainure9.5622125308.51.3300

357.02 €

1 4 jours 201000Rail de guidage linéaireAvec rainure9.5622120308.52.6600

626.70 €

1 4 jours 202000-Avec rainure9.5622125308.55.3200

205.48 €

1 4 jours 28500-Sans rainure1493283040122.2050

410.95 €

1 4 jours 281000Rail de guidage linéaireSans rainure1493282040124.4100

821.90 €

1 4 jours 282000Rail de guidage linéaireSans rainure1493282040128.8200

292.81 €

1 4 jours 28500-Avec rainure1493283040122.2050

498.28 €

1 4 jours 281000Rail de guidage linéaireAvec rainure1493282040124.4100

909.23 €

1 4 jours 282000Rail de guidage linéaireAvec rainure1493282040128.8200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier Matière de composant Plastique Finition 1 Droite
Couleur de composant Bleu outremer RAL 5002 Surface corps Traitée RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique