Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21410-1520X0520 |
21410-2020X0520 |
21410-2520X0520 |
21410-3020X0520 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur du rail (mm) | D (mm) | D1 (mm) | Taille | H (mm) | L2 (mm) | T (mm) | Poids (ERP) (kg) | Poids env. (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.42 € | 1 | 4 jours | 15 | 4.5 | 7.5 | 15 | 14 | 60 | 5.3 | 0.7300 | 1.4 | ||
89.42 € | 1 | 4 jours | 20 | 6 | 9.5 | 20 | 18 | 60 | 8.5 | 1.2230 | 2.6 | ||
96.77 € | 1 | 4 jours | 23 | 7 | 11 | 25 | 22 | 60 | 9 | 1.7090 | 3.6 | ||
98.20 € | 1 | 4 jours | 28 | 9 | 14 | 30 | 26 | 80 | 12 | 2.4850 | 5.2 |
Loading...
Longueur du rail L(mm) | 520 | Matière du corps de base | Acier | Désignation | Rail de guidage |
---|---|---|---|---|---|
L max.(mm) | 3960 | L1=Entraxe des alésages du bor(mm) | 20 | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Largeur du rail(mm)
D(mm)
D1(mm)
Taille
H(mm)
L2(mm)
T(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles