Capteur magnétique passif, taille miniature (21720)

Capteur magnétique passif, taille miniature (21720)
· Indice de protection IP 67

· La mesure de la position s'effectue sans contact

· Raccordement enfichable aux indicateurs de position 21700 & 21712

· Différentes longueurs de câble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21720-00200
21720-00500
21720-01000
21720-02000
21720-05000
21720-10000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
P=longueur de câble
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

198.75 €

1 4 jours 2000.0353

198.75 €

1 4 jours 5000.0408

198.75 €

1 4 jours 10000.0500

198.75 €

1 4 jours 20000.0724

222.50 €

1 4 jours 50000.1246

262.14 €

1 4 jours 100000.2163

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accessoires pour indicateur Matériau principal Aluminium H=Hauteur(mm) 15
L=Longueur(mm) 26.7 Finition 1 Miniature Désignation Capteur magnétique
RoHS Oui

Assistance technique