Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03152-10-1 |
03152-10-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | D1=Diamètre de boulon (mm) | D2=Filetage | H min. (mm) | L max. (mm) | L1 (mm) | pour numéro d'article | T min. (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.19 € | 1 | 4 jours | 1 | 6 | M4 | 12 | 17.5 | 9 | K1628.1 03152-11-1 | 9 | 0.0114 | ||
58.19 € | 1 | 4 jours | 3 | 10 | M8 | 21 | 35 | 18 | K1628.3 03152-11-3 | 18 | 0.0484 |
Loading...
Matériau | Acier | Désignation | Unité de centrage | Finition 1 | Cône |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille
D1=Diamètre de boulon(mm)
D2=Filetage
H min.(mm)
L max.(mm)
L1(mm)
pour numéro d'article
T min.(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles