Douilles de positionnement en acier ou en inox avec capteur d'état, Forme A, filetage continu (03099-60) (Numéros de référence)

Douilles de positionnement en acier ou en inox avec capteur d'état, Forme A, filetage continu (03099-60)
· Universels

· vérification électronique de l'état

· Maîtrise des processus

· Réglable individuellement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-60-1031011
03099-60-1041011
03099-60-1051211
03099-60-1061211
03099-60-1081611
03099-60-1101611
03099-60-11031011
03099-60-11041011
03099-60-11051211
03099-60-11061211
03099-60-11081611
03099-60-11101611
03099-60-11122011
03099-60-11162411
03099-60-1122011
03099-60-1162411
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Corde acier Corps de finition de surface D=diamètre
(mm)
D1=Filetage H
(mm)
SW1
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

133.09 €

1 4 jours Acier-Trempé et bruni3M10x1123740.0220

133.09 €

1 4 jours Acier-Trempé et bruni4M10x1124740.0220

134.67 €

1 4 jours Acier-Trempé et bruni5M12x1.51551140.0250

134.67 €

1 4 jours Acier-Trempé et bruni6M12x1.51561140.0250

136.26 €

1 4 jours Acier-Trempé et bruni8M16x1.520815.560.0350

136.26 €

1 4 jours Acier-Trempé et bruni10M16x1.5201015.560.0330

136.26 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034Trempé et naturel3M10x1123740.0220

136.26 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034Trempé et naturel4M10x1124740.0220

137.83 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034Trempé et naturel5M12x1.51551140.0250

137.83 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034Trempé et naturel6M12x1.51561140.0250

139.42 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034Trempé et naturel8M16x1.520815.560.0350

139.42 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034Trempé et naturel10M16x1.5201015.560.0330

141.01 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034Trempé et naturel12M20x1.525121960.0510

142.60 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034Trempé et naturel16M24x232162580.0860

137.83 €

1 4 jours Acier-Trempé et bruni12M20x1.525121960.0510

139.42 €

1 4 jours Acier-Trempé et bruni16M24x232162580.0860

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Droit Forme A Type de forme Filetage traversant
Désignation Douille de positionnement Finition 1 Avec capteur d'état Finition 2 PNP Contact à fermeture
D3(mm) 3 H3(mm) 4 L=Longueur(mm) 27
SW2(mm) 5 RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique