Plaque de support pour douilles de perçage (08650)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
08650-00
08650-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5 pour support Taille 1 et 2
(mm)
B5 pour support Taille 3 à 8
(mm)
B6
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
E1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

382.58 €

1 4 jours 47-5203566825-914-8040650.3210

479.77 €

1 4 jours 683043047871031716161950120801000.9500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Matériau principal Acier de construction Désignation Plaque de support pour douilles de perçage
RoHS Oui

Assistance technique