Douille de perçage amovible DIN 173 partie 1, Forme K (08920) (Numéros de référence)

Douille de perçage amovible DIN 173 partie 1, Forme K (08920)
  • Remise sur volume
· Remplacement plus rapide et sans outil possible

· Rectifié et trempé

· Anti-rotation et fixation rendues possibles grâce à la bride d'arrêt

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
08920-K0240X10
08920-K0240X16
08920-K0250X10
08920-K0250X16
08920-K0260X10
08920-K0260X16
08920-K0270X10
08920-K0270X16
08920-K0280X10
08920-K0280X16
08920-K0290X10
08920-K0290X16
08920-K0300X10
08920-K0300X16
08920-K0310X10
08920-K0310X16
08920-K0320X10
08920-K0320X16
08920-K0330X10
08920-K0330X16
08920-K0340X10
08920-K0340X16
08920-K0350X10
08920-K0350X16
08920-K0360X10
08920-K0360X16
08920-K0370X10
08920-K0370X16
08920-K0380X10
08920-K0380X16
08920-K0390X10
08920-K0390X16
08920-K0400X10
08920-K0400X16
08920-K0410X12
08920-K0410X20
08920-K0410X25
08920-K0420X12
08920-K0420X20
08920-K0420X25
08920-K0430X12
08920-K0430X20
08920-K0430X25
08920-K0440X12
08920-K0440X20
08920-K0440X25
08920-K0450X12
08920-K0450X20
08920-K0450X25
08920-K0460X12
08920-K0460X20
08920-K0460X25
08920-K0470X12
08920-K0470X20
08920-K0470X25
08920-K0480X12
08920-K0480X20
08920-K0480X25
08920-K0490X12
08920-K0490X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Type de produit D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
L1=longueur de tige
(mm)
L2
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
M
(mm)
R1
(mm)
R2
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
Impression des douilles de perçage D1
(mm)
α
(°)
Poids (ERP)
(kg)

124.82 €

1 Disponible 4 jours 2.48Court154.52.511.5151083-4.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0115

146.06 €

1 Disponible 4 jours 2.48Moyen154.52.511.515168364.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0125

124.82 €

1 Disponible 4 jours 2.58Court15-2.511.5151083-4.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0108

146.06 €

1 Disponible 4 jours 2.58Moyen154.52.511.515168364.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0117

124.82 €

1 Disponible 4 jours 2.68Court15-2.511.5151083-4.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0110

146.06 €

1 Disponible 4 jours 2.68Moyen154.52.511.515168364.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.1000

124.82 €

1 Disponible 4 jours 2.78Court15-2.511.5151083-4.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0108

146.06 €

1 Disponible 4 jours 2.78Moyen154.52.511.515168364.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0124

124.82 €

1 Disponible 4 jours 2.88Court15-2.511.5151083-4.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0109

146.06 €

1 Disponible 4 jours 2.88Moyen154.52.511.515168364.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0123

124.82 €

1 Disponible 4 jours 2.98Court15-2.511.5151083-4.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0107

146.06 €

1 Disponible 4 jours 2.98Moyen154.52.511.515168364.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0012

124.82 €

1 Disponible 4 jours 38Court15-2.511.5151083-4.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0111

146.06 €

1 Disponible 4 jours 38Moyen154.52.511.515168364.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0125

124.82 €

1 Disponible 4 jours 3.18Court15-2.511.5151083-4.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0106

146.06 €

1 Disponible 4 jours 3.18Moyen154.52.511.515168364.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0125

124.82 €

1 Disponible 4 jours 3.28Court15-2.511.5151083-4.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0106

146.06 €

1 Disponible 4 jours 3.28Moyen154.52.511.515168364.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0124

124.82 €

1 Disponible 4 jours 3.38Court15-2.511.5151083-4.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0105

146.06 €

1 Disponible 4 jours 3.38Moyen154.52.511.515168364.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0123

124.82 €

1 Disponible 4 jours 3.48Court15-2.511.5151083-4.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0107

146.06 €

1 Disponible 4 jours 3.48Moyen154.52.511.515168364.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0123

124.82 €

1 Disponible 4 jours 3.58Court15-2.511.5151083-4.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0105

146.06 €

1 Disponible 4 jours 3.58Moyen154.52.511.515168364.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0123

124.82 €

1 Disponible 4 jours 3.68Court15-2.511.5151083-4.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0105

146.06 €

1 Disponible 4 jours 3.68Moyen154.52.511.515168364.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0122

124.82 €

1 Disponible 4 jours 3.78Court15-2.511.5151083-4.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0091

146.06 €

1 Disponible 4 jours 3.78Moyen154.52.511.515168364.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0122

124.82 €

1 Disponible 4 jours 3.88Court15-2.511.5151083-4.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0102

146.06 €

1 Disponible 4 jours 3.88Moyen154.52.511.515168364.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0121

124.82 €

1 Disponible 4 jours 3.98Court15-2.511.5151083-4.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0102

146.06 €

1 Disponible 4 jours 3.98Moyen154.52.511.515168364.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0115

124.82 €

1 Disponible 4 jours 48Court15-2.511.5151083-4.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0101

146.06 €

1 Disponible 4 jours 48Moyen154.52.511.515168364.251.570.020.005De 2.4 à 4.065‹0.0118

123.52 €

1 Disponible 4 jours 4.110Court18-2.513171283-4.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0177

142.21 €

1 Disponible 4 jours 4.110Moyen186.52.51317208384.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0205

169.27 €

1 Disponible 4 jours 4.110Long186.52.513172583134.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0222

123.52 €

1 Disponible 4 jours 4.210Court18-2.513171283-4.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0174

142.21 €

1 Disponible 4 jours 4.210Moyen186.52.51317208384.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0202

169.27 €

1 Disponible 4 jours 4.210Long186.52.513172583134.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0222

123.52 €

1 Disponible 4 jours 4.310Court18-2.513171283-4.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0171

142.21 €

1 Disponible 4 jours 4.310Moyen186.52.51317208384.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0203

169.27 €

1 Disponible 4 jours 4.310Long186.52.513172583134.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0215

123.52 €

1 Disponible 4 jours 4.410Court18-2.513171283-4.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0172

142.21 €

1 Disponible 4 jours 4.410Moyen186.52.51317208384.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0201

169.27 €

1 Disponible 4 jours 4.410Long186.52.513172583134.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0229

123.52 €

1 Disponible 4 jours 4.510Court18-2.513171283-4.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0174

142.21 €

1 Disponible 4 jours 4.510Moyen186.52.51317208384.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0193

169.27 €

1 Disponible 4 jours 4.510Long186.52.513172583134.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0226

123.52 €

1 Disponible 4 jours 4.610Court18-2.513171283-4.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0171

142.21 €

1 Disponible 4 jours 4.610Moyen186.52.51317208384.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0251

169.27 €

1 Disponible 4 jours 4.610Long186.52.513172583134.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0218

123.52 €

1 Disponible 4 jours 4.710Court18-2.513171283-4.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0167

142.21 €

1 Disponible 4 jours 4.710Moyen186.52.51317208384.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0194

169.27 €

1 Disponible 4 jours 4.710Long186.52.513172583134.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0210

123.52 €

1 Disponible 4 jours 4.810Court18-2.513171283-4.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0165

142.21 €

1 Disponible 4 jours 4.810Moyen186.52.51317208384.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0197

169.27 €

1 Disponible 4 jours 4.810Long186.52.513172583134.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0215

123.52 €

1 Disponible 4 jours 4.910Court18-2.513171283-4.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0165

142.21 €

1 Disponible 4 jours 4.910Moyen186.52.51317208384.25270.020.005De 4.1 à 6.065‹0.0191

Loading...

Informations de base

Forme de base À épaulement Matériau Acier Matériau principal Acier de cémentation
Forme K Type de forme Douille de changement rapide Désignation Douille de perçage amovible
Finition 1 À collerette RoHS Oui

Assistance technique