Rallonge de colonne longue (08610)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
08610-02
08610-03
08610-05
08610-06
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre de boulon
(mm)
D2
(mm)
D8
(mm)
D9=Filetage
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
S'adapte au montage de perçage taille Poids (ERP)
(kg)

339.11 €

1 4 jours 161625M14x1.528122 + 2S0.4500

347.44 €

1 4 jours 201830M14x1.53214.53 + 3S + 41.3240

416.53 €

1 4 jours 242240M20x1.5431851.2000

563.01 €

1 4 jours 262440M20x1.5462261.3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier Matière du corps de base Acier de cémentation Désignation Rallonge de colonne
Finition 1 La paire Finition 2 Version longue L=Longueur(mm) 120
RoHS Oui

Assistance technique