Doigts d'indexage en inox sans collerette, Forme G, pouces (03093)

Doigts d'indexage en inox sans collerette, Forme G, pouces (03093)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Inox 1.4305, 1.4034

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03093-001004AK
03093-001105AL
03093-001206A5
03093-001308A6
03093-001410A7
03093-001412AO
03093-001516A8
03093-001903AJ
03093-111004AK
03093-111105AL
03093-111206A5
03093-111308A6
03093-111410A7
03093-111412AO
03093-111516A8
03093-111903AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Corde acier Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Poids (ERP)
(kg)

24.91 €

1 4 jours 4431.4034Traitée045/16-24181211803094-901260.0264

21.39 €

1 4 jours 5501.4034Traitée153/8-24211.3242103094-911250.0423

23.74 €

1 4 jours 6591.4034Traitée261/2-13251.8282503094-921460.0769

31.26 €

1 4 jours 8771.4034Traitée385/8-11332.3363303094-9335150.1587

42.55 €

1 4 jours 10831.4034Traitée4103/4-10332.6403303094-9434150.1865

46.75 €

1 4 jours 12871.4034Traitée4123/4-16332.8423303094-9439150.1894

59.06 €

1 4 jours 161061.4034Traitée5161-8403.2504003094-9546200.3813

26.12 €

1 4 jours 3.534.51.4034Traitée931/4-28140.8171403094-99104.50.0133

24.91 €

1 4 jours 4431.4305Non traité045/16-24181211803094-901260.0267

21.39 €

1 4 jours 5501.4305Non traité153/8-24211.3242103094-911250.0430

23.74 €

1 4 jours 6591.4305Non traité261/2-13251.8282503094-921460.0726

31.26 €

1 4 jours 8771.4305Non traité385/8-11332.3363303094-9335150.1574

42.55 €

1 4 jours 10831.4305Non traité4103/4-10332.6403303094-9434150.1857

46.75 €

1 4 jours 12871.4305Non traité4123/4-16332.8423303094-9439150.1906

59.06 €

1 4 jours 161061.4305Non traité5161-8403.2504003094-9546200.3711

26.12 €

1 4 jours 3.534.51.4305Non traité931/4-28140.8171403094-99104.50.0133

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton standard Matériau du corps Acier inoxydable Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Doigt d'indexage Type de produit Sans embase Forme G
Contre-écrou Sans contre-écrou Finition 1 Sans encoche d'arrêt RoHS Oui
PL Edelstahl Oui

Assistance technique