Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05340-03 |
05340-05 |
05340-07 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | Type de forme | D (mm) | A (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | B (mm) | E (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | F3 (kN) | G | I (mm) | K (mm) | Broches de pressions assorties | L (mm) | L1 max. (mm) | L1 min. (mm) | T (mm) | N (mm) | R | Course S (mm) | V (mm) | VL | W (mm) | X (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484.88 € | 1 | 4 jours | A | Console courte | 6.5 | 12 | 33 | 72 | 22 | 72 | 30 | 4 | 2.5 | 0.75 | 41 | M8 | 28 | M8x35 | 41 | 35 | 21.5 | 232 | 73.5 | G1/8 | 20 | 83 | 0.8 | 16 | 40 | 1.7900 | ||
594.96 € | 1 | 4 jours | B | Console longue | 8.5 | 16 | 41 | 96 | 22 | 98 | 50 | 10 | 5 | 1 | 41 | M12 | 45 | M12x50 | 41 | 50 | 30 | 316 | 84 | G1/4 | 29 | 86 | 2.2 | 20 | 50 | 3.1600 | ||
899.43 € | 1 | 4 jours | B | Console longue | 11 | 22 | 59 | 128 | 29 | 105 | 50 | 25 | 10 | 1.8 | 57 | M12 | 45 | M12x50 | 70 | 50 | 30 | 422 | 114 | G1/4 | 38 | 93 | 4.5 | 20 | 63 | 7.0200 |
Loading...
Matière du corps de base | Fonte malléable | Matière de composant | Acier de traitement | Désignation | Sauterelle pneumatique à pousser |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Carré | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Forme
Type de forme
D(mm)
A(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
B(mm)
E(mm)
F1(kN)
F2(kN)
F3(kN)
G
I(mm)
K(mm)
Broches de pressions assorties
L(mm)
L1 max.(mm)
L1 min.(mm)
T(mm)
N(mm)
R
Course S(mm)
V(mm)
VL
W(mm)
X(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles