Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02388-05-6301230 |
02388-05-6301630 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481.62 € | 1 | 4 jours | 12 F7 | M12 | 23 | 1.8420 | ||
488.52 € | 1 | 4 jours | 16 F7 | M16 | 20 | 1.7870 |
Loading...
Matière du corps de base | Acier de traitement | Désignation | Prisme | Finition 1 | Droite |
---|---|---|---|---|---|
D max.(mm) | 600 | D min.(mm) | 50 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles