Vis à bille orientable sans tête HC avec bille pleine (07110)

Vis à bille orientable sans tête HC avec bille pleine (07110)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille en acier trempé ou plastique

· Idéale pour les points d'appui propres et polis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07110-10420
07110-10425
07110-10430
07110-10435
07110-10440
07110-10530
07110-10535
07110-10540
07110-10550
07110-1068
07110-10630
07110-10635
07110-10640
07110-10835
07110-10840
07110-11030
07110-11040
07110-11050
07110-11060
07110-11235
07110-11250
07110-11260
07110-11630
07110-11640
07110-11660
07110-12035
07110-12050
07110-12440
07110-12460
07110-30420
07110-30425
07110-30430
07110-30435
07110-30530
07110-30535
07110-30540
07110-3068
07110-30630
07110-30635
07110-30640
07110-30835
07110-30840
07110-31030
07110-31040
07110-31225
07110-31235
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Type de forme Matériau du composant Composant de finition de surface Ø bille D=filetage
(mm)
L=Longueur
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
Poids (ERP)
(kg)

2.59 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel2.5M42023.50.0014

2.59 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel2.5M42523.50.0018

2.91 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel2.5M43023.50.0022

2.91 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel2.5M43523.50.0026

3.34 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel2.5M44023.50.0030

2.86 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel3M5302.54.50.0032

3.28 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel3M5352.54.50.0036

3.28 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel3M5402.54.50.0040

3.73 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel3M5502.54.50.0048

2.48 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel4M68.8390.0010

2.86 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel4M630.8390.0045

2.86 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel4M635.8390.0052

3.28 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel4M640.8390.0060

2.86 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel5.5M836.24150.0098

3.28 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel5.5M841.24150.0113

3.17 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel7M1031.75200.0129

3.17 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel7M1041.75200.0153

4.03 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel7M1051.75200.0177

4.57 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel7M1061.75200.0200

3.60 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel8.5M12376300.0230

4.00 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel8.5M12526300.0320

4.46 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel8.5M12626300.0390

5.60 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel12M1633.38600.0330

5.73 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel12M1643.38600.0450

5.99 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel12M1663.38600.0700

12.24 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel15M2039.210900.0600

12.92 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel15M2054.210900.0900

18.44 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel18M2444.7121200.0984

21.13 €

1 4 jours ABille en acierAcier à roulementTrempé et naturel18M2464.7121200.1620

2.91 €

1 4 jours DBille en POMPolyacétal-2.5M42020.30.0011

2.91 €

1 4 jours DBille en POMPolyacétal-2.5M42520.30.0013

3.26 €

1 4 jours DBille en POMPolyacétal-2.5M43020.30.0015

3.26 €

1 4 jours DBille en POMPolyacétal-2.5M43520.30.0017

3.13 €

1 4 jours DBille en POMPolyacétal-3M5302.50.50.0030

3.13 €

1 4 jours DBille en POMPolyacétal-3M5352.50.50.0035

3.62 €

1 4 jours DBille en POMPolyacétal-3M5402.50.50.0040

2.72 €

1 4 jours DBille en POMPolyacétal-4M68.830.90.0008

3.28 €

1 4 jours DBille en POMPolyacétal-4M630.830.90.0044

3.28 €

1 4 jours DBille en POMPolyacétal-4M635.830.90.0052

3.78 €

1 4 jours DBille en POMPolyacétal-4M640.830.90.0060

3.34 €

1 4 jours DBille en POMPolyacétal-5.5M836.241.50.0086

3.84 €

1 4 jours DBille en POMPolyacétal-5.5M841.241.50.0094

3.48 €

1 4 jours DBille en POMPolyacétal-7M1031.7520.0115

3.71 €

1 4 jours DBille en POMPolyacétal-7M1041.7520.0163

4.11 €

1 4 jours DBille en POMPolyacétal-8.5M1227630.0108

4.43 €

1 4 jours DBille en POMPolyacétal-8.5M1237630.0194

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Type de produit Avec bille pleine Désignation Vis à bille orientable
Finition 1 Sans tête Qualité 10.9 Type de filetage Filetage
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique