Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 138 mm (42220-05)

Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 138 mm (42220-05)
· Système point zéro

· Pour le serrage de pièces grandes et lourdes

· Actionnement manuel

· Répétabilité très élevée

· Usinage 5 faces sans arêtes gênantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

42220-05-1380750

Référence pièce
42220-05-1380750
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,072.76 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Matériau principal Acier de traitement
Corps de finition de surface Oxydé Forme A Finition 1 UNILOCK
Type de forme Sans sécurité anti-rotation H(mm) 75 Désignation Module de base 5 axes
Taille PAS DE 138 MM SW(mm) 8 Couple de serrage max.(Nm) 30
Poids (ERP)(kg) 7.8500

Vous vous trouvez sur la page de Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 138 mm (42220-05), le numéro d'article est le suivant: 42220-05-1380750.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42220-05-1380750.

Assistance technique