Vérin à levier (04402) (Numéros de référence)

Vérin à levier (04402)
· Avec auto-blocage

· Actionnement manuel

· Convient à des contraintes de pression et de tension

· Montable horizontalement ou verticalement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04402-252500
04402-252501
04402-323200
04402-323201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
Finition 1 A max.
(mm)
A min.
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Force de serrage
(N)
D
(mm)
E
(mm)
F G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

219.56 €

1 4 jours 150*Sans poignée26.7252523300016101.7M4 X 6M4x6-15123°12-0.0649

238.51 €

1 4 jours 150*Avec poignée26.7252523300016101.7M4 X 6M4x62015123°1269.50.1233

253.66 €

1 4 jours 200*Sans poignée34.5323230400020132.5M6 X 9M6 X 9-19.5135°15-0.1473

276.35 €

1 4 jours 200*Avec poignée34.5323230400020132.5M6 X 9M6 X 92519.5135°151030.1875

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 100 à 1000 Matériau Acier Type Corps principal
Matériau principal Acier à outils Matériau du composant Acier de traitement Désignation Vérin à levier
RoHS Oui

Assistance technique