Bride pivotante droite, mini, acier de traitement, nickelé (04364)

Bride pivotante droite, mini, acier de traitement, nickelé (04364)
· Orientation et serrage manuels

· Actionnement manuel

· Insertion et retrait facile des pièces

· Pour les espaces réduits

· Domaines d'application : montage, fabrication d'outils, construction de dispositifs, technique de mesure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04364-01001
04364-01501
04364-02001
04364-03001
04364-11001
04364-11501
04364-12001
04364-13001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de serrage (plage sélectionnable)
(N)
Force manuelle
(N)
Finition 1 A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F F=Force de retenue
(N)
G
(mm)
H
(mm)
I J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
U
(mm)
V
(mm)
X max.
(mm)
X=Hauteur de serrage
(mm)
Y max.
(mm)
Y min.
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

160.47 €

1 4 jours Jusqu'à 100100Gauche3010181845.849110026221611.584.3500.81536622.8M44.32725.322.324.921.90.1340

189.83 €

1 4 jours 100 à 1000150Gauche4014232361.366180035301.4815.3105.3631.12045828.5M55.3343430.634.931.50.2720

246.47 €

1 4 jours 100 à 1000200Gauche5018303076.582220045371.5820.7168.4801.426651245.5M88.44839.731.740.732.70.6250

304.15 €

1 4 jours 100 à 1000300Gauche6022404093100350055451.9825.42010.41001.733851557M1110.56446.935.549.4381.2580

160.47 €

1 4 jours Jusqu'à 100100Droite3010181845.849110026221611.584.3500.81536622.8M44.32725.322.324.921.90.1340

189.83 €

1 4 jours 100 à 1000150Droite4014232361.366180035301.4815.3105.3631.12045828.5M55.3343430.634.931.50.2720

246.47 €

1 4 jours 100 à 1000200Droite5018303076.582220045371.5820.7168.4801.426651245.5M88.44839.731.740.732.70.6250

304.15 €

1 4 jours 100 à 1000300Droite6022404093100350055451.9825.42010.41001.733851557M1010.56446.935.549.4381.2600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Matériau principal Acier de traitement
Corps de finition de surface Nickelé Finition 2 Mini Actionnement Manette
Désignation Bride pivotante RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique