Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04570-0806 |
04570-1008 |
04570-1209 |
04570-1610 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | Force de serrage (N) | D=diamètre (mm) | G=Filetage | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | J (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Couple de serrage (Nm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.13 € | 1 | 4 jours | 25 | 10 | 7000 | 6 | M8 | 6 | 15 | 7 | 1.6 | 3 | 35 | 24.5 | 10 | 25 | 0.0821 | ||
125.61 € | 1 | 4 jours | 30 | 11 | 8500 | 6 | M10 | 8 | 19 | 7 | 2 | 4 | 43 | 29 | 12 | 50 | 0.1521 | ||
144.09 € | 1 | 4 jours | 35 | 12 | 20000 | 8 | M12 | 9 | 23 | 10 | 2.3 | 5 | 54 | 37 | 16 | 90 | 0.2678 | ||
178.75 € | 1 | 4 jours | 40 | 14 | 40000 | 10 | M16 | 10 | 25 | 10 | 3.2 | 6 | 65 | 45 | 20 | 200 | 0.4234 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Corps principal | Matériau principal | Acier de traitement |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Bruni, extrémité trempée | Forme | A | Finition 1 | Fixe |
Domaines d'application | Pièces brutes | Désignation | Mini crampon haut | Type de fixation | Avec perçages |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
B1(mm)
Force de serrage(N)
D=diamètre(mm)
G=Filetage
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
J(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Couple de serrage(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles