Bride coulissante double (04189)

Bride coulissante double (04189)
· Deux pièces peuvent être serrées simultanément

· Utilisation possible avec des supports à bille oscillante

· Utilisation flexible

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04189-08063
04189-08080
04189-10080
04189-10100
04189-10125
04189-12100
04189-12125
04189-12160
04189-16125
04189-16160
04189-16200
04189-20125
04189-20160
04189-20200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur totale
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Force de serrage
(N)
D
(mm)
E
(mm)
F G
(mm)
H=Filetage Couple de serrage max.
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

32.75 €

1 4 jours 6325126900122579M8220.0210

35.85 €

1 4 jours 8025126900173279M8220.1294

37.40 €

1 4 jours 8025161130014321011M10450.1559

43.64 €

1 4 jours 10025161130020401011M10450.0650

48.30 €

1 4 jours 12525161130030451011M10450.2774

43.64 €

1 4 jours 10032191670020401013M12800.3245

49.87 €

1 4 jours 12532191670030451013M12800.0900

59.20 €

1 4 jours 16032221670045501013M12800.6843

51.45 €

1 4 jours 12538191800030.5401217M161150.4862

68.57 €

1 4 jours 16038221800043501217M161150.7900

81.05 €

1 4 jours 20038252020058601217M161291.1300

60.80 €

1 4 jours 12538221970027.5401521M201570.2600

71.73 €

1 4 jours 16038221970040501521M201570.3000

87.29 €

1 4 jours 20050252290055601521M201831.4500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal Finition 1 Double Désignation Bride de serrage
RoHS Oui

Assistance technique