Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Matériau principal | A=Hauteur (mm) | B1 (mm) | B2=Largeur (mm) | B3 (mm) | pour vis | L1=longueur (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier de traitement | 15 | 9 | 30 | 16 | M8 | 100 | 32 | 18 | 0.2351 | ||
27.66 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier de traitement | 20 | 11 | 30 | 20 | M10 | 125 | 38 | 24 | 0.3798 | ||
29.08 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier de traitement | 25 | 14 | 40 | 24 | M12/M14 | 160 | 47 | 30 | 0.7486 | ||
43.55 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier de traitement | 30 | 18 | 50 | 28 | M16/M18 | 200 | 57 | 36 | 1.4430 | ||
71.35 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier de traitement | 40 | 22 | 60 | 35 | M20/M22 | 250 | 68 | 45 | 2.8460 | ||
92.76 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier de traitement | 40 | 26 | 70 | 43 | M24 | 250 | 83 | 56 | 3.4370 | ||
141.27 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier de traitement | 50 | 34 | 80 | 50 | M30/M32 | 315 | 88 | 56 | 5.9100 | ||
33.09 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier de traitement | 25 | 14 | 40 | 24 | M12/M14 | 200 | 47 | 30 | 0.9635 | ||
49.61 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier de traitement | 30 | 18 | 50 | 28 | M16/M18 | 250 | 57 | 36 | 1.7430 | ||
90.85 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier de traitement | 40 | 22 | 60 | 35 | M20/M22 | 315 | 68 | 45 | 3.8600 | ||
53.24 € | 1 | 4 jours | - | Aluminium | 15 | 9 | 30 | 16 | M8 | 100 | 32 | 18 | 0.3800 | ||
49.28 € | 1 | 4 jours | - | Aluminium | 20 | 11 | 30 | 20 | M10 | 125 | 38 | 24 | 0.1331 | ||
43.37 € | 1 | 4 jours | - | Aluminium | 28 | 14 | 40 | 24 | M12/M14 | 160 | 47 | 30 | 0.3112 | ||
66.53 € | 1 | 4 jours | - | Aluminium | 36 | 14 | 40 | 24 | M12/M14 | 200 | 47 | 30 | 0.5031 | ||
79.83 € | 1 | 4 jours | - | Aluminium | 36 | 18 | 50 | 28 | M16/M18 | 200 | 57 | 36 | 0.6206 | ||
103.68 € | 1 | 4 jours | - | Aluminium | 40 | 18 | 50 | 28 | M16/M18 | 250 | 57 | 36 | 0.8668 | ||
136.04 € | 1 | 4 jours | - | Aluminium | 40 | 22 | 60 | 35 | M20/M22 | 250 | 68 | 45 | 1.0400 | ||
177.44 € | 1 | 4 jours | - | Aluminium | 48 | 22 | 60 | 35 | M20/M22 | 315 | 68 | 45 | 1.5660 | ||
139.10 € | 1 | 4 jours | - | Aluminium | 40 | 26 | 70 | 43 | M24 | 250 | 83 | 56 | 1.2000 | ||
192.23 € | 1 | 4 jours | - | Aluminium | 48 | 26 | 70 | 43 | M24 | 315 | 83 | 56 | 1.5080 | ||
185.42 € | 1 | 4 jours | - | Aluminium | 50 | 34 | 80 | 50 | M30/M32 | 315 | 88 | 56 | 5.9000 | ||
250.86 € | 1 | 4 jours | - | Aluminium | 50 | 34 | 80 | 50 | M30/M32 | 400 | 88 | 56 | 3.1240 | ||
103.18 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier de traitement | 40 | 26 | 70 | 43 | M24 | 315 | 83 | 56 | 4.3000 | ||
161.40 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier de traitement | 50 | 34 | 80 | 50 | M30/M32 | 400 | 88 | 56 | 7.3910 |
Loading...
Type | Corps principal | Finition 1 | À fourche | Finition 2 | À nez |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Bride de serrage | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Matériau principal
A=Hauteur(mm)
B1(mm)
B2=Largeur(mm)
B3(mm)
pour vis
L1=longueur(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles