Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04624-40-161304 |
04624-40-251304 |
04624-40-401304 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | C (degrees) | C (degrees) | Force de serrage à 100 bars (kN) | Force de serrage à 200 bars (kN) | Force de serrage à 350 bars (kN) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | L9 (mm) | Diamètre du piston | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462.30 € | 1 | 4 jours | 52 | 38 | 7 | 38 | 69 | 69 | 1.5 | - | 5.2 | 35 | M6x12 | 117 | 41.5 | 37.5 | 10.5 | 22.5 | 37.5 | 12.25 | 27 | 52 | 38 | 15 | 28 | 19 | 49 | 26 | 7.5 | 38 | 16 | 0.7500 | ||
625.14 € | 1 | 4 jours | 72 | 56 | 8 | 56 | 65 | 65 | 3.9 | - | 13.8 | 50 | M8x22 | 156 | 50 | 54 | 19 | 22 | 55 | 25.2 | 41.8 | 72 | 56 | 24 | 44 | 24 | 63.5 | 36 | 10 | 56 | 25 | 2.1500 | ||
674.82 € | 1 | 4 jours | 85 | 62 | 13.5 | 78 | 65 | 65 | 9.5 | 19 | - | 70 | M10x22 | 191 | 65 | 67.7 | 20 | 25 | 68 | 22-25 | 44-53 | 100 | 78 | 36 | 66 | 31.5 | 82.5 | 40.5 | 10 | 62 | 40 | 4.2500 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Corps principal | Matériau principal | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Bruni | Forme | C | Finition 1 | Hydraulique |
Type de raccordement | Canaux forés | Type de forme | À double effet | Désignation | Vérin de bridage à levier |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
C(degrees)
C(degrees)
Force de serrage à 100 bars(kN)
Force de serrage à 200 bars(kN)
Force de serrage à 350 bars(kN)
D(mm)
G(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
H6(mm)
H7(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
L8(mm)
L9(mm)
Diamètre du piston
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles